Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de elevada performance, fabricada em Aço, ferro, com um diâmetro de 82 mm e uma banda de rodagem em Poliuretano, Fundido com largura de 62 mm. O cubo apresenta um comprimento de 62 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm. Este componente está equipado com um Rolamento de esferas de precisão que garante um funcionamento suave e duradouro. A capacidade de carga estática é de 1200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 480 kg a 6 km/h ou 600 kg a 4 km/h, tornando esta roda adequada para aplicações industriais exigentes que requerem mobilidade e estabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETP 082x62-Ø20 HL62
EAN
4031582318685
Número de material S4
199829296
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
600 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
480 kg
Capacidade de carga estática
1200 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,11 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6204
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
62 mm
Largura do Piso
62 mm
Diâmetro
82 mm
Largura do corpo
62 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)