Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com um diâmetro de 82 mm e pista de rodagem em Poliuretano, Fundido com largura de 34 mm. O cubo apresenta um comprimento de 34 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 12 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes configurações de rodízios. Equipada com Rolamento de esferas de precisão, esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 800 kg. Relativamente às capacidades dinâmicas, a roda suporta 320 kg a uma velocidade de 6 km/h ou 400 kg a uma velocidade de 4 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de transporte e movimentação de cargas em ambientes industriais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETP 082x34-Ø12 HL32
EAN
4031582318661
Número de material S4
199830661
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
400 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
320 kg
Capacidade de carga estática
800 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,74 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6201
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
34 mm
Largura do Piso
34 mm
Diâmetro
82 mm
Largura do corpo
34 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)