Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço e Ferro, equipada com Rolamento de esferas de precisão para garantir funcionamento suave e duradouro. Com um diâmetro de 82 mm e uma largura de pneu de 28 mm em Poliuretano Fundido, esta roda oferece excelente resistência ao desgaste e aderência. O cubo apresenta um comprimento de 26 mm, enquanto o furo do eixo possui um diâmetro de 12 mm, permitindo uma integração versátil em diversos sistemas de rodízios. A capacidade de carga estática atinge 700 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 350 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando esta roda adequada para aplicações industriais exigentes que requerem mobilidade e estabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETP 082x28-Ø12 HL26
EAN
4031582318654
Número de material S4
199830658
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
350 kg
Capacidade de carga estática
700 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,48 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6201
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
26 mm
Largura do Piso
28 mm
Diâmetro
82 mm
Largura do corpo
28 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)