Roda 82 mm
Novatech
Número da encomenda:
199806798
EAN:
4031582318647
Número de produto:
ETP 082x100-Ø20 HL96
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com um diâmetro de 82 mm e um comprimen...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com um diâmetro de 82 mm e um comprimento de cubo de 96 mm. O pneu possui uma largura de 100 mm e é constituído por Poliuretano, Fundido, oferecendo excelente resistência ao desgaste e durabilidade. Equipada com um Rolamento de esferas de precisão e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg. Para aplicações dinâmicas, a capacidade de carga é de 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, garantindo desempenho fiável em diversos cenários de utilização industrial.