Roda 80 mm
Duratech
Número da encomenda:
199829536
EAN:
4031582331028
Número de produto:
TOP 080x74-Ø20 HL80
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, com um diâmetro de 80 mm e um comprime...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, com um diâmetro de 80 mm e um comprimento de cubo de 80 mm, apresentando uma largura de pneu de 74 mm. O furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm e a roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão. O material do pneu é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. A capacidade de carga estática é de 1400 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 560 kg a 6 km/h ou 700 kg a 4 km/h. Esta roda é adequada para aplicações em rodízios que requerem elevada resistência e desempenho fiável em ambientes exigentes.