Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, equipada com rolamento de esferas de precisão para garantir desempenho fiável em aplicações de rodízio. Com um diâmetro de 80 mm e uma banda de rodagem com largura de 60 mm, esta roda oferece dimensões compactas e eficientes. O cubo apresenta um comprimento de 60 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 25 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízio. A capacidade de carga estática atinge 1200 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 480 kg a 6 km/h e 600 kg a 4 km/h. A banda de rodagem é idêntica ao centro da roda em termos de material, assegurando uniformidade estrutural e durabilidade consistente em toda a roda.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
TOP 080x60-Ø25 HL60
EAN
4031582331011
Número de material S4
199827802
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
600 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
480 kg
Capacidade de carga estática
1200 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
0,44 kg
Nome do produto
Duratech
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6005
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, pesada
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
25 mm
Comprimento do cubo
60 mm
Largura do Piso
60 mm
Diâmetro
80 mm
Largura do corpo
60 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Branco natural