Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, com diâmetro de 80 mm e equipada com rolamento de esferas de precisão. O pneu apresenta uma largura de 60 mm e é idêntico ao centro da roda em termos de material. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1000 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia consoante a velocidade de operação: 500 kg a 6 km/h ou 600 kg a 4 km/h. Estas especificações tornam a roda Duratech adequada para aplicações em rodízios que requerem elevada resistência e fiabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
TOP 080x60-Ø20 HL60
EAN
4031582365436
Número de material S4
199860864
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
600 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
500 kg
Capacidade de carga estática
1000 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
0,44 kg
Nome do produto
Duratech
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6204
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, pesada
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
60 mm
Largura do Piso
60 mm
Diâmetro
80 mm
Largura do corpo
60 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Branco natural
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo