Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, apresentando um diâmetro de 80 mm e uma largura de piso de 34 mm, com comprimento do cubo de 44,4 mm e furo de eixo com diâmetro de 12 mm. O piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural, e incorpora um rolamento para suportar operações contínuas. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 250 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
POR080x34-Ø12 HL44,4 BLANCA
EAN
4031582442625
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
125 kg
Capacidade de carga estática
250 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,1 kg
Nome do produto
Basetech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (D)
65 Shore D
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
44,4 mm
Largura do Piso
34 mm
Diâmetro
80 mm