Roda 80 mm
Novatech
Número da encomenda:
199839178
EAN:
4031582369427
Número de produto:
ETY 080x25-Ø25
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, com um diâmetro de 80 mm e uma banda ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, com um diâmetro de 80 mm e uma banda de rodagem em poliuretano fundido com 25 mm de largura. O cubo apresenta um comprimento de 12 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 25 mm, permitindo uma integração versátil em diversos sistemas de transporte. Equipada com rolamento de esferas de precisão RS/2RS, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 130 kg a 6 km/h e 160 kg a 4 km/h. A roda Novatech é especialmente concebida para aplicações exigentes, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.