Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A Roda Novatech é uma roda para castor concebida para aplicações industriais exigentes, com diâmetro de 80 mm e banda de rolamento em poliuretano fundido com 20 mm de largura. O corpo é em aço e ferro, e o rolamento é de esferas de precisão (RS/2RS). O cubo tem um comprimento de 14 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm. A capacidade de carga estática é de 280 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 110 kg a 6 km/h ou de 140 kg a 4 km/h. Indicada para a indústria aeroespacial, sistemas AGV pesados e fabricantes automóveis OEM.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETY 080x20-Ø20 HL14
EAN
4031582318524
Número de material S4
199830219
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
140 kg
Capacidade de carga a 4 km/h
140 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
110 kg
Capacidade de carga estática
280 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,3 kg
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
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
14 mm
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
80 mm
Largura do corpo
20 mm
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão (RS/2RS)
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)