Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com diâmetro de 80 mm e pista de rodagem em Poliuretano, Fundido com largura de 25 mm. O cubo apresenta comprimento de 12 mm e o furo do eixo possui diâmetro de 25 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. Equipada com Rolamento de esferas de precisão (RS/2RS), esta roda oferece capacidade de carga estática de 320 kg. A capacidade de carga dinâmica varia conforme a velocidade de operação, atingindo 130 kg a 6 km/h e 160 kg a 4 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações que exigem mobilidade controlada e suporte de cargas significativas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETY 080x25-Ø25
EAN
4031582369427
Número de material S4
199839178
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
160 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
130 kg
Capacidade de carga estática
320 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,38 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
25 mm
Comprimento do cubo
12 mm
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
80 mm
Largura do corpo
25 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão (RS/2RS)
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)