Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A Roda Novatech é um componente de rodízio com diâmetro de 80 mm, apresentando um pneu de poliuretano fundido com largura de 25 mm e um cubo com comprimento de 14 mm. O corpo é fabricado em aço e ferro, garantindo robustez estrutural, enquanto o rolamento de esferas de precisão RS/2RS assegura movimento suave e durável. O furo do eixo possui diâmetro de 20 mm, permitindo fácil instalação em sistemas de rodízios. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 320 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 130 kg a 6 km/h ou 160 kg a 4 km/h. Esta configuração técnica torna a Roda Novatech adequada para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada e elevada resistência.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETY 080x25-Ø20 HL14
EAN
4031582318531
Número de material S4
199830220
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
160 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
130 kg
Capacidade de carga estática
320 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,38 kg
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
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
14 mm
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
80 mm
Largura do corpo
25 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão (RS/2RS)
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)