Roda 80 mm
Novatech
Número da encomenda:
199835789
EAN:
4031582365382
Número de produto:
ETY 080x20-Ø25 HL12
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio com diâmetro de 80 mm, apresentando um pneu de Poliuretano, Fundido com largura de 20...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio com diâmetro de 80 mm, apresentando um pneu de Poliuretano, Fundido com largura de 20 mm e um cubo com comprimento de 12 mm. O corpo é fabricado em Aço, ferro e está equipada com Rolamento de esferas de precisão (RS/2RS), garantindo desempenho robusto e durável. O furo do eixo possui um diâmetro de 25 mm, permitindo uma instalação versátil em diferentes aplicações. A capacidade de carga estática é de 280 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 110 kg a 6 km/h e 140 kg a 4 km/h. Esta roda é adequada para aplicações que exigem elevada resistência e confiabilidade em ambientes industriais.