Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com diâmetro de 80 mm e comprimento de cubo de 14 mm, equipada com um furo de eixo de 20 mm de diâmetro. O pneu possui uma largura de 20 mm e é constituído por Poliuretano, Fundido, garantindo durabilidade e resistência ao desgaste. O rolamento de esferas de precisão (RS/2RS) assegura um funcionamento suave e fiável. A capacidade de carga estática é de 280 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia consoante a velocidade de operação: 110 kg a 6 km/h ou 140 kg a 4 km/h, tornando esta roda adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem elevada performance e confiabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETY 080x20-Ø20 EL14
EAN
4031582318524
Número de material S4
199830219
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
140 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
110 kg
Capacidade de carga estática
280 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,3 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
14 mm
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
80 mm
Largura do corpo
20 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão (RS/2RS)
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)