Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço e Ferro, equipada com um Rolamento de esferas de precisão, selado, que garante funcionamento suave e durável. Com um diâmetro de 80 mm e uma largura de pneu de 80 mm, esta roda apresenta dimensões compactas e eficientes, enquanto o cubo possui um comprimento de 85 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. O pneu é fabricado em Poliuretano, Fundido, oferecendo excelente resistência ao desgaste e aderência. A capacidade de carga estática atinge 1400 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 560 kg a 6 km/h ou 700 kg a 4 km/h, tornando esta roda adequada para aplicações industriais que exigem mobilidade e confiabilidade em ambientes de trabalho exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETX 080x80-Ø20 HL85-Type A
EAN
4031582329964
Número de material S4
199831617
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
700 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
560 kg
Capacidade de carga estática
1400 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,27 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6006 2RS
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
85 mm
Largura do Piso
80 mm
Diâmetro
80 mm
Largura do corpo
80 mm
Tipo de vedação
A
Adequado para
linde
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade