Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço e Ferro, equipada com um Rolamento de esferas de precisão, selado, que garante funcionamento suave e durável. Com um diâmetro de 80 mm e uma banda de rodagem em Poliuretano, Fundido, com largura de 80 mm, esta roda oferece excelente aderência e resistência ao desgaste. O cubo apresenta um comprimento de 85 mm, enquanto o furo do eixo possui um diâmetro de 12 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. A capacidade de carga estática atinge 1400 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 560 kg a 6 km/h e 700 kg a 4 km/h, tornando esta roda adequada para aplicações industriais exigentes que requerem mobilidade e estabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETX 080x80-Ø12 HL85-Type A
EAN
4031582329957
Número de material S4
199831616
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
700 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
560 kg
Capacidade de carga estática
1400 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,37 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6006 2RS
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
85 mm
Largura do Piso
80 mm
Diâmetro
80 mm
Largura do corpo
80 mm
Tipo de vedação
A
Adequado para
linde
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade