Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de elevada performance, concebido para aplicações industriais exigentes. Com um diâmetro de 80 mm e uma largura de pista de 70 mm, esta roda apresenta dimensões otimizadas para estabilidade e mobilidade. O cubo possui um comprimento de 75 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em sistemas de rodízios. A estrutura é fabricada em Aço, Ferro, garantindo robustez e durabilidade, enquanto a pista é revestida em Poliuretano, Fundido, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste. O sistema de rolamento utiliza Rolamento de esferas de precisão, selado, assegurando movimento suave e fiável. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 1400 kg, enquanto a carga dinâmica varia entre 560 kg a 6 km/h e 700 kg a 4 km/h, oferecendo flexibilidade conforme as condições operacionais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETX 080x70-Ø20 HL75-Type A
EAN
4031582332001
Número de material S4
199832336
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
700 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
560 kg
Capacidade de carga estática
1400 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,19 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6006 2RS
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
75 mm
Largura do Piso
70 mm
Diâmetro
80 mm
Largura do corpo
70 mm
Tipo de vedação
A
Adequado para
linde
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade