Roda 80 mm
Novatech
Número da encomenda:
199801021
EAN:
4031582318623
Número de produto:
ETP 080x70-Ø20 HL70
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com pneu em Poliuretano, Fundido, e equ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com pneu em Poliuretano, Fundido, e equipada com Rolamento de esferas de precisão para garantir operação suave e durável. As dimensões principais incluem um diâmetro de 80 mm, largura de pneu de 70 mm e comprimento do cubo de 70 mm, com orifício de eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática atinge 1400 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 560 kg a 6 km/h ou 700 kg a 4 km/h, permitindo flexibilidade de aplicação em diferentes cenários de movimentação e transporte.