Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A Roda Novatech é um componente de rodízio de elevada performance, fabricada em Aço, ferro, com um diâmetro de 80 mm e uma largura de piso de 60 mm. O cubo apresenta um comprimento de 60 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm. A roda é equipada com um Rolamento de esferas de precisão que garante um funcionamento suave e duradouro. O piso é constituído por Poliuretano, Fundido, oferecendo excelente resistência ao desgaste e aderência. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 1000 kg, enquanto que a capacidade dinâmica varia consoante a velocidade de deslocação: 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais de média a elevada exigência.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETP 080x60-Ø20 HL60
EAN
4031582318586
Número de material S4
199829776
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
500 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
400 kg
Capacidade de carga estática
1000 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,08 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6204
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
60 mm
Largura do Piso
60 mm
Diâmetro
80 mm
Largura do corpo
60 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)