Roda 80 mm
Novatech
Número da encomenda:
199801654
EAN:
4031582318579
Número de produto:
ETP 080x54-Ø20 HL60
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com um diâmetro total de 80 mm e uma la...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com um diâmetro total de 80 mm e uma largura de piso de 54 mm em Poliuretano, Fundido. O cubo apresenta um comprimento de 60 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes configurações de rodízios. Equipada com Rolamento de esferas de precisão, esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações industriais e comerciais exigentes.