Roda 80 mm
Novatech
Número da encomenda:
199830660
EAN:
4031582318562
Número de produto:
ETP 080x54-Ø20 HL54
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de elevada performance, fabricada em Aço, ferro, com um diâmetro de 80 mm e uma largu...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de elevada performance, fabricada em Aço, ferro, com um diâmetro de 80 mm e uma largura de piso de 54 mm. O cubo apresenta um comprimento de 54 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm. A roda está equipada com um Rolamento de esferas de precisão que garante um funcionamento suave e duradouro. O piso é constituído por Poliuretano, Fundido, oferecendo excelente resistência ao desgaste e aderência. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 1000 kg. Em condições dinâmicas, a capacidade de carga varia consoante a velocidade de deslocamento: 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h. Esta configuração torna a Roda Novatech ideal para aplicações industriais que exigem mobilidade e fiabilidade.