Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com diâmetro de 80 mm e pista de rodagem em Poliuretano, Fundido com largura de 34 mm. O cubo apresenta comprimento de 32 mm e o furo do eixo possui diâmetro de 12 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes configurações de rodízios. Equipada com Rolamento de esferas de precisão, esta roda oferece capacidade de carga estática de 400 kg. Para operações dinâmicas, suporta cargas de 160 kg a 6 km/h ou 200 kg a 4 km/h, garantindo desempenho confiável em aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade e resistência.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETP 080x34-Ø12 HL32
EAN
4031582329353
Número de material S4
199806830
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
200 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
160 kg
Capacidade de carga estática
400 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,55 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6201
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
32 mm
Largura do Piso
34 mm
Diâmetro
80 mm
Largura do corpo
34 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)