Roda 75 mm
Duratech heat
Número da encomenda:
199039564
EAN:
4031582382891
Número de produto:
WOG 075x25 HL31,8 black
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Resistência constante ao calor
A Roda Duratech heat é uma roda de castor com diâmetro de 75 mm, largura de pneu de 25 mm e comprimento do cubo de 31,8 mm, equi...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Duratech heat é uma roda de castor com diâmetro de 75 mm, largura de pneu de 25 mm e comprimento do cubo de 31,8 mm, equipada com um furo de eixo de 8 mm de diâmetro. O corpo é fabricado em termoplásticos sintéticos resistentes ao calor, com pneu idêntico ao centro da roda, garantindo durabilidade e consistência estrutural. A roda incorpora um rolamento auto-lubrificante que assegura funcionamento suave e reduz necessidades de manutenção. Relativamente às capacidades de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 100 kg e uma carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações de transporte e movimentação em ambientes industriais que requerem resistência térmica.
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
Resistência constante ao calor
Rodas feitas de material resistente ao calor para uso em ambientes extremos