Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Duratech heat é um componente de rodízio fabricado em termoplásticos sintéticos resistente ao calor, apresentando um diâmetro de 75 mm e uma largura de pneu de 25 mm. O cubo possui um comprimento de 27 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 8 mm. Esta roda está equipada com um rolamento auto-lubrificante que garante funcionamento suave e duradouro. O material do pneu é idêntico ao centro da roda, assegurando uniformidade estrutural. A capacidade de carga estática é de 100 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações que requerem mobilidade controlada e resistência térmica.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
WOG 075x25 HL27 black
EAN
4031582382884
S4 Materialnummer
199039930
Core attributes
Gehäusetyp
Roda
Tragfähigkeit bei 3 km/h
50 kg
Statische Tragfähigkeit
100 kg
Temperaturbereich (Maximum)
134 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,08 kg
Produktname
Duratech heat
Norm
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
80 Shore D
Material des Radkörpers
Termoplásticos sintéticos, resistente ao calor
Material der Lauffläche
Idêntico ao centro da roda
Achsloch Durchmesser
8 mm
Nabenlänge
27 mm
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Lager
Rolamento auto-lubrificante
Radfarbe
Preto
special-features-image
Funcionalidades especiais