Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de elevada performance, fabricada em Aço, ferro, com um diâmetro de 75 mm e uma largura de piso de 62 mm. O cubo apresenta um comprimento de 62 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm. O piso é constituído por Poliuretano, Fundido, garantindo excelente durabilidade e aderência. A roda é equipada com um Rolamento de esferas de precisão, assegurando um funcionamento suave e fiável. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 1100 kg. Em condições dinâmicas, a capacidade de carga é de 440 kg a 6 km/h ou 550 kg a 4 km/h, permitindo uma utilização versátil em diferentes aplicações de transporte e movimentação de cargas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETP 075x62-Ø20 HL62
EAN
4031582318494
Número de material S4
199806197
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
550 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
440 kg
Capacidade de carga estática
1100 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,83 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6204
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
62 mm
Largura do Piso
62 mm
Diâmetro
75 mm
Largura do corpo
62 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)