Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com um diâmetro de 75 mm e pista de rodagem em Poliuretano, Fundido com largura de 40 mm. O cubo apresenta um comprimento de 40 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. Equipada com Rolamento de esferas de precisão, esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 700 kg. A capacidade de carga dinâmica varia conforme a velocidade de operação, atingindo 280 kg a 6 km/h e 350 kg a 4 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de transporte e movimentação de cargas em ambientes industriais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETP 075x40-Ø20 HL40
EAN
4031582318487
Número de material S4
199806315
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
350 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
280 kg
Capacidade de carga estática
700 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,65 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6204ZV
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
40 mm
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
75 mm
Largura do corpo
40 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)