Roda 70 mm
Novatech
Número da encomenda:
199835405
EAN:
4031582331233
Número de produto:
ETY 070x20-Ø20 HL12
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevada performance, fabricada em aço e ferro, com diâmetro de 70 mm e pista de ro...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevada performance, fabricada em aço e ferro, com diâmetro de 70 mm e pista de rodagem em poliuretano fundido com largura de 20 mm. O cubo apresenta um comprimento de 12 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes configurações de rodízios. Equipada com rolamento de esferas de precisão RS/2RS, esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 240 kg. Relativamente às capacidades dinâmicas, suporta 100 kg a uma velocidade de 6 km/h ou 120 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações que exigem mobilidade controlada e fiabilidade estrutural em ambientes industriais e comerciais.