Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Duratech é um componente de rodízio fabricado em poliamida pesada, especificamente concebido para aplicações exigentes em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte. Com um diâmetro de 65 mm e uma largura de piso de 32 mm, esta roda apresenta um cubo com comprimento de 32 mm e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm. O piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural, enquanto o rolamento de esferas de precisão assegura um funcionamento suave e fiável. A capacidade de carga estática atinge 580 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 240 kg a 6 km/h e 290 kg a 4 km/h, oferecendo versatilidade para diferentes cenários de utilização.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
TOP065x32-Ø12 HL32
EAN
4031582453027
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
290 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
240 kg
Capacidade de carga estática
580 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
0,17 kg
Nome do produto
Duratech
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6201
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, pesada
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
32 mm
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
65 mm