Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Aço, ferro, com um diâmetro de 60 mm e pista de rodagem em Poliuretano, Fundido com largura de 25 mm. O cubo apresenta um comprimento de 12 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diversos sistemas de rodízios. Equipada com Rolamento de esferas de precisão (RS/2RS), esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 280 kg. Relativamente às capacidades de carga dinâmica, a roda suporta 110 kg a uma velocidade de 6 km/h ou 140 kg a uma velocidade de 4 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de transporte e movimentação de cargas em ambientes industriais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETY 060x25-Ø20 HL12
EAN
4031582318470
Número de material S4
199830218
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
140 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
110 kg
Capacidade de carga estática
280 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,16 kg
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
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
12 mm
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
60 mm
Largura do corpo
25 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão (RS/2RS)
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)