Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance com diâmetro de 60 mm, apresentando um pneu de poliuretano fundido com largura de 20 mm e um cubo de 12 mm de comprimento. O eixo possui um furo de 20 mm de diâmetro e é equipado com rolamento de esferas de precisão RS/2RS, enquanto o corpo é fabricado em aço e ferro para garantir durabilidade e resistência. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg, com capacidade dinâmica de 80 kg a 6 km/h ou 100 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações que exigem mobilidade controlada e confiabilidade estrutural em ambientes industriais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETY 060x20-Ø20 HL12
EAN
4031582318463
Número de material S4
199830217
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
100 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,14 kg
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
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
12 mm
Largura do Piso
20 mm
Diâmetro
60 mm
Largura do corpo
20 mm
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão (RS/2RS)
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)