Roda 60 mm
Novatech
EAN:
4031582419030
Número de produto:
ETP060x20-Ø20 HL12
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, com um diâmetro de 60 mm e uma banda ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, com um diâmetro de 60 mm e uma banda de rodagem em poliuretano fundido com 20 mm de largura. O cubo apresenta um comprimento de 12 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, sendo equipada com um rolamento de esferas de precisão para garantir operação suave e durável. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.