Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Supratech é um componente de rodízio concebido para aplicações industriais e comerciais, apresentando um diâmetro de 50 mm com uma largura de piso de 19 mm. O corpo é fabricado em polipropileno, enquanto o piso é revestido em borracha termoplástica, garantindo durabilidade e aderência. O cubo possui um comprimento de 21,5 mm e está equipado com um rolamento liso com espaçador, permitindo rotação suave e eficiente. O furo do eixo tem um diâmetro de 6 mm. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
PJI050x19-Ø8 VERDE
EAN
4031582457261
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,02 kg
Nome do produto
Supratech
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Diâmetro do furo do eixo
6 mm
Comprimento do cubo
21,5 mm
Largura do Piso
19 mm
Diâmetro
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento liso com espaçador