Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A Roda Puretech air é uma roda pneumático com perfil de linha de 400 mm de diâmetro e 100 mm de largura, fabricada em chapa de aço com rolamento de esferas de precisão. O cubo possui 74 mm de comprimento e o furo do eixo tem 25 mm de diâmetro. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 400 kg, sendo adequada para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência elevadas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
DPP400x100-Ø25 HL74 2PR
EAN
4031582317831
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
200 kg
Capacidade de carga estática
400 kg
Peso geral
2,45 kg
Nome do produto
Puretech air
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
55 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Roda pneumático, perfil de linha
Diâmetro do furo do eixo
25 mm
Comprimento do cubo
74 mm
Largura do Piso
100 mm
Diâmetro
400 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
special-features-image
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques