Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Puretech air apresenta um diâmetro de 400 mm com largura de banda de rodagem de 100 mm, fabricada em roda pneumático com perfil de linha e corpo em chapa de aço. O cubo possui um comprimento de 74 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 400 kg e capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo ideal para aplicações industriais que requerem mobilidade confiável.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
DPP400x100-Ø20 HL74 2PR
EAN
4031582317817
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
200 kg
Capacidade de carga estática
400 kg
Peso geral
2,46 kg
Nome do produto
Puretech air
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (A)
55 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Roda pneumático, perfil de linha
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
74 mm
Largura do Piso
100 mm
Diâmetro
400 mm
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques