Roda 300 mm
Elastech
Número da encomenda:
199837669
EAN:
4031582366303
Número de produto:
IFP 300x55-Ø25 HL60
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Elastech é uma roda de castor com corpo em alumínio, apresentando um diâmetro de 300 mm e um pneu elástico, sem marcas, v...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Elastech é uma roda de castor com corpo em alumínio, apresentando um diâmetro de 300 mm e um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado com largura de 55 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm e um furo de eixo com diâmetro de 25 mm, equipado com rolamento de esferas de precisão para garantir um funcionamento suave e durável. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 480 kg a 6 km/h ou 600 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques