Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Elastech é uma roda de castor fabricada em alumínio com diâmetro de 300 mm e apresenta um pneu elástico, preto, vulcanizado com largura de 55 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 25 mm. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão que garante um funcionamento suave e duradouro. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 1200 kg. Em condições dinâmicas, a capacidade de carga varia conforme a velocidade de deslocamento: 480 kg a 6 km/h e 600 kg a 4 km/h. Esta configuração torna a roda Elastech adequada para aplicações de transporte e movimentação de cargas em ambientes industriais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
IEP 300x55-Ø25 HL60
EAN
4031582319774
Número de material S4
199837180
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
600 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
480 kg
Capacidade de carga estática
1200 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
3,87 kg
Nome do produto
Elastech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
68 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Pneu elástico, preto, vulcanizado
Diâmetro do furo do eixo
25 mm
Comprimento do cubo
60 mm
Largura do Piso
55 mm
Diâmetro
300 mm
Largura do corpo
55 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Preto (semelhante a RAL9005)
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques