Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta capacidade de carga, fabricada em Alumínio com piso de Poliuretano Fundido. Apresenta um diâmetro de 250 mm e uma largura de piso de 55 mm, com um comprimento de cubo de 60 mm e um furo de eixo com diâmetro de 35 mm equipado com rasgo de chaveta. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 2000 kg, enquanto que em regime dinâmico oferece uma capacidade de 1000 kg a 6 km/h ou 1200 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais que exigem elevada fiabilidade e desempenho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
ITB 250x55-Ø35 HL60
EAN
4031582397994
S4 Materialnummer
199861408
Core attributes
Gehäusetyp
Roda
Tragfähigkeit bei 4 km/h
1200 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
1000 kg
Statische Tragfähigkeit
2000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,83 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Alumínio
Material der Lauffläche
Poliuretano, Fundido
Achsloch Durchmesser
35 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
55 mm
Durchmesser
250 mm
Breite des Radkörpers
55 mm
Fadenschutz
Sem anti-fios
Lager
Furo com rasgo de chaveta
Radfarbe
Amarelo mel (RAL1005)
special-features-image
Funcionalidades especiais