Roda 250 mm
Novatech
Número da encomenda:
199861407
EAN:
4031582397970
Número de produto:
ITB 250x55-Ø30 HL60
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Novatech é uma roda para rodízio com corpo em Alumínio e piso em Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 250 mm...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Novatech é uma roda para rodízio com corpo em Alumínio e piso em Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 250 mm e largura do piso de 55 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm e é equipado com Furo com rasgo de chaveta de 30 mm de diâmetro. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 2000 kg e capacidades de carga dinâmica de 1200 kg a 4 km/h e 1000 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem alta resistência e durabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais