Roda 250 mm
Novatech
Número da encomenda:
199861406
EAN:
4031582397987
Número de produto:
ITB 250x55-Ø25 HL60
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho, fabricada em Alumínio com piso de Poliuretano, Fundido, aprese...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho, fabricada em Alumínio com piso de Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 250 mm e uma largura de piso de 55 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 25 mm com rasgo de chaveta para fixação segura. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 2000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação, atingindo 1000 kg a 6 km/h ou 1200 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais que exigem mobilidade e estabilidade.