Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Elastech é uma roda de castor fabricada em alumínio com um diâmetro de 250 mm e apresenta um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado com uma largura de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 25 mm. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão que garante um funcionamento suave e duradouro. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 1000 kg. Para cargas dinâmicas, a capacidade varia conforme a velocidade de deslocamento: 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h. Estas especificações tornam a Elastech uma solução robusta e versátil para aplicações de transporte e movimentação de cargas em diversos ambientes industriais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
IFP 250x50-Ø25 HL60
EAN
4031582366297
Número de material S4
199836073
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
500 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
400 kg
Capacidade de carga estática
1000 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
2,34 kg
Nome do produto
Elastech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
68 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Diâmetro do furo do eixo
25 mm
Comprimento do cubo
60 mm
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
250 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento/não deixa marcas
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques