Roda 250 mm
Elastech
Número da encomenda:
199838557
EAN:
4031582366280
Número de produto:
IFP 250x50-Ø20 HL60
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Elastech é uma roda de castor fabricada em alumínio com um diâmetro de 250 mm e apresenta um pneu elástico, sem marcas, v...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Elastech é uma roda de castor fabricada em alumínio com um diâmetro de 250 mm e apresenta um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado com uma largura de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão que garante um funcionamento suave e duradouro. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 1000 kg. Em condições dinâmicas, a capacidade de carga varia consoante a velocidade de operação: 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h. Esta configuração torna a roda Elastech adequada para aplicações de transporte e movimentação em ambientes industriais e comerciais.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques