Roda 250 mm
Novatech
EAN:
4031582331035
Número de produto:
FTP250x50-Ø25 HL62
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Novatech é um componente de elevada performance concebido para aplicações industriais exigentes, apresentando um diâmetro...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
A roda Novatech é um componente de elevada performance concebido para aplicações industriais exigentes, apresentando um diâmetro de 250 mm e uma largura de piso de 50 mm, com um comprimento de cubo de 62 mm e um furo de eixo com diâmetro de 25 mm. O corpo é fabricado em ferro fundido, garantindo robustez estrutural, enquanto o piso é constituído por poliuretano fundido, proporcionando excelente aderência e durabilidade. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão, assegurando movimento suave e fiável. Em termos de capacidade de carga, suporta uma carga estática de 2880 kg, com capacidades dinâmicas de 1200 kg a 6 km/h e 1440 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para sistemas AGV pesados, empilhadores, equipamento aeroportuário, sistemas AMR, máquinas de construção e diversas aplicações logísticas e industriais.