Roda 250 mm
Novatech
Número da encomenda:
199838765
EAN:
4031582331059
Número de produto:
FTP 250x50-Ø30 HL60
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de elevada capacidade de carga, fabricada em Ferro Fundido com um diâmetro de 250 mm ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de elevada capacidade de carga, fabricada em Ferro Fundido com um diâmetro de 250 mm e uma largura de pista de 50 mm em Poliuretano Fundido. O cubo apresenta um comprimento de 60 mm e um furo de eixo com diâmetro de 30 mm, enquanto o sistema de rolamento utiliza Rolamento de esferas de precisão para garantir um funcionamento suave e duradouro. A capacidade de carga estática atinge 2400 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 1200 kg a 6 km/h e 1440 kg a 4 km/h, tornando esta roda adequada para aplicações industriais exigentes que requerem desempenho fiável e resistência estrutural.