Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Elastech é um corpo de roda em aço e ferro, concebido para aplicações em sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. O produto apresenta um diâmetro de 250 mm e uma banda de rodagem em pneu elástico, preto e vulcanizado, com largura de 60 mm. A capacidade de carga estática é de 1050 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 525 kg a 6 km/h ou 630 kg a 4 km/h, garantindo desempenho fiável em diversas condições operacionais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
EEZ 250x60-Ø190 DG
Número de material S4
199800122
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
630 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
525 kg
Capacidade de carga estática
1050 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,36 kg
Nome do produto
Elastech
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
68 Shore A
Material do centro da roda
Aço, ferro
Material do piso da roda
Pneu elástico, preto, vulcanizado
Diâmetro do furo do eixo
190 mm
Comprimento do cubo
60 mm
Largura do Piso
60 mm
Diâmetro
250 mm
Largura do corpo
60 mm
Rolamento
Furo, não maquinado
Cor da Roda
Preto (semelhante a RAL9005)
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques