Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Elastech é uma roda de castor com diâmetro de 200 mm, pista de rodagem com largura de 46 mm e comprimento do cubo de 58 mm, equipada com um furo de eixo de 20 mm de diâmetro. O corpo é fabricado em poliamida, enquanto a pista de rodagem é constituída por pneu elástico, preto e vulcanizado, garantindo excelente aderência e durabilidade. Esta roda apresenta uma capacidade de carga estática de 800 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 400 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
UER200x46-Ø20 HL58
EAN
4031582442892
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
400 kg
Capacidade de carga estática
800 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,11 kg
Nome do produto
Elastech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
64 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Pneu elástico, preto, vulcanizado
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
58 mm
Largura do Piso
46 mm
Diâmetro
200 mm
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques