Roda 200 mm
Maxtech
Número da encomenda:
199037334
EAN:
4031582419320
Número de produto:
UAR 200x50-Ø20 HL58 natural/5017
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Maxtech é um componente de rodízio de elevado desempenho, fabricada em poliamida com piso de poliuretano injetado com 50 ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Maxtech é um componente de rodízio de elevado desempenho, fabricada em poliamida com piso de poliuretano injetado com 50 mm de largura, apresentando um diâmetro total de 200 mm e um comprimento de cubo de 58 mm, adequada para montagem em eixos com furo de 20 mm de diâmetro, equipada com rolamento de qualidade industrial. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1000 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 500 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo especialmente indicada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.