Roda 200 mm
Maxtech
EAN:
4031582442595
Número de produto:
UAP200x50-Ø20 HL60 BURDEOS
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 200 mm com banda de rolamento em poliuretano injetado de 50 mm de largura, corpo em poli...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 200 mm com banda de rolamento em poliuretano injetado de 50 mm de largura, corpo em poliamida e rolamento de esferas de precisão. O cubo tem 60 mm de comprimento com furo de eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 1000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h. Esta roda é adequada para aplicações na indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais