Roda 200 mm
Maxtech
Número da encomenda:
199034873
EAN:
4031582323061
Número de produto:
UAP 200x50-Ø25 HL60 natural/3004
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Maxtech é um componente de rodízio fabricado em Poliamida com pneu de Poliuretano Injetado, apresentando um diâmetro de 2...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Maxtech é um componente de rodízio fabricado em Poliamida com pneu de Poliuretano Injetado, apresentando um diâmetro de 200 mm e uma largura de pneu de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 25 mm. A roda está equipada com um Rolamento de esferas de precisão que garante um funcionamento suave e durável. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 1000 kg. Em condições dinâmicas, a capacidade de carga varia consoante a velocidade de operação: 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h. Esta configuração torna a Roda Maxtech adequada para aplicações de transporte e movimentação de cargas em ambientes industriais e comerciais.