Roda 200 mm
Maxtech
EAN:
4031582419337
Número de produto:
UAD200x50-Ø20 HL58 red
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Maxtech é um componente de rodízio fabricado em poliamida com pneu de poliuretano injetado, apresentando uma largura de p...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Maxtech é um componente de rodízio fabricado em poliamida com pneu de poliuretano injetado, apresentando uma largura de piso de 50 mm e um diâmetro total de 200 mm. O cubo possui um comprimento de 58 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm, sendo equipada com rolamento em aço inoxidável para garantir durabilidade e resistência à corrosão. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1000 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 500 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.