Roda 200 mm
Elastech
Número da encomenda:
199830559
EAN:
4031582322217
Número de produto:
SFP 200x50-Ø20 HL60 plus
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Elastech é uma roda de castor fabricada em chapa de aço pesada, com diâmetro de 200 mm e pista de rodagem em pneu elástic...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Elastech é uma roda de castor fabricada em chapa de aço pesada, com diâmetro de 200 mm e pista de rodagem em pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, com largura de 50 mm. O cubo apresenta comprimento de 60 mm e o furo do eixo possui diâmetro de 20 mm, sendo equipada com rolamento de esferas de precisão para garantir suavidade operacional. A capacidade de carga estática é de 1000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de deslocamento: 500 kg a 6 km/h ou 600 kg a 4 km/h, tornando esta roda adequada para aplicações industriais que exigem elevada resistência e confiabilidade.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques